(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S-SVJP (C) (B) -A tipo barra de acero (superficie esférica interna y mecanizado de bordes interiores)

S-SVJP (C) (B) -A tipo barra de acero (superficie esférica interna y mecanizado de bordes interiores)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Ángulo libre: 5°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S12M-SVJCL08-16A
S12M-SVJCR08-16A
S12M-SVJPL08-16A
S12M-SVJPR08-16A
S16Q-SVJCR08-20A
S20R-SVJBL11-25A
S20R-SVJBR11-25A
S25S-SVJBL11-30A
S25S-SVJBR11-30A
S32S-SVJBL16-40A
S32S-SVJBR16-40A
S40T-SVJBL16-50A
S40T-SVJBR16-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Mano izquierda15012112263320FT-60.4SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Mano derecha15012112263320FT-60.4SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Mano izquierda15012112263321FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16Mano derecha15012112263321FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Mano derecha18016152364322FT-60.4SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25Mano izquierda2002019237.54830FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Mano derecha2002019237.54830FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30Mano izquierda25025243.5455833FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30Mano derecha25025243.5455833FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40Mano izquierda25032313.5607445FT-150.4SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Mano derecha25032313.5607445FT-150.4SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50Mano izquierda30040394.5759149FT-150.4SB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50Mano derecha30040394.5759149FT-150.4SB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 4 Orificio de lubricación S / N NA
S(mm) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico