(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Ángulo libre: 11°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Up to 7
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Forma de punta aplicable | T (triángulo) | Aplicación | Diámetro interno | Forma de la abrazadera | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de separación | 11° | Longitud de protuberancia (L/D) | ~7 | Orificio de lubricación S / N | Disponible |
Esquina estándar R (rε) | 0.4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente