(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
S25S-SDUCR11-32A
Forma de punta aplicable | D (55 ° en forma de diamante) | Diámetro mínimo de mecanizado øA | 32 | Aplicación | Perfilado de diámetro interno |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Forma de la abrazadera | Atornillar | Longitud total L1 | 250 |
Ángulo de separación | 7° | Diámetro del mango øD | 25 | Longitud de protuberancia (L/D) | Hasta 4 |
Orificio de lubricación S / N | NA | H(mm) | 24 | F(mm) | 19 |
S(mm) | 6.1 | L2(mm) | 24 | L3(mm) | - |
L4(mm) | 39 | θ | 5° | Llave inglesa | FT-15 |
Esquina estándar R (rε) | 0.4 | Tornillo de sujeción | SB-4065TR |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S25S-SDUCR11-32A de la serie Barra de acero tipo S-SDUC-A (mecanizado de perfiles).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente