(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Barra de acero tipo S-SCLC-A (diámetro interno, mecanizado de superficie interna)

Barra de acero tipo S-SCLC-A (diámetro interno, mecanizado de superficie interna)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Ángulo libre: 7°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S08X-SCLCR06-10A
S10L-SCLCL06-12A
S10L-SCLCR06-12A
S12M-SCLCL06-14A
S12M-SCLCR06-14A
S16Q-SCLCL09-18A
S16Q-SCLCR09-18A
S20R-SCLCL09-22A
S20R-SCLCR09-22A
S25S-SCLCL09-27A
S25S-SCLCR09-27A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Mano derecha12087516201714°FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12Mano izquierda140109620252112°FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Mano derecha140109620252112°FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14Mano izquierda1501211724302510°FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14Mano derecha1501211724302510°FT-8SB-2545TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

18Mano izquierda1801615930343110°FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18Mano derecha1801615930343110°FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mano izquierda200201911364937FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mano derecha200201911364937FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27Mano izquierda250252413.5465546FT-15SB-4065TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27Mano derecha250252413.5465546FT-15SB-4065TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Ángulo de separación Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 4 Orificio de lubricación S / N NA
Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico