(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SVNS-XN (Eje cuadrado: Tipo L)

Tipo SVNS-XN (Eje cuadrado: Tipo L)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Tornillo de ajuste: SP3 × 4
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Dimensión L2 (mm): 45
· Llave inglesa: LTW-10S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVNSR1010K-12-06XN
SVNSR1010K-12-11XN
SVNSR1212M-12-06XN
SVNSR1212M-12-11XN
SVNSR1212M-12-20XN
SVNSR1616M-12-06XN
SVNSR1616M-12-11XN
SVNSR1616M-12-20XN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F3
(mm)
H1 = h
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12510102961010(VNBXR02..)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125101033111010(VNBXR..11..)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15012122961210(VNBXR02..)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150121233111210(VNBXR..11..)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150121242201210VNBXR0420..)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15016162961616(VNBXR02..)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150161633111616(VNBXR..11..)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150161642201616VNBXR0420..)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha L2(mm) 45 Llave inglesa LTW-10S
Tornillo opresor SP3×4 Tornillo de sujeción SB-3080TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico