(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Mano preferida: Diestro
· Tornillo de ajuste: SP3 × 4
· Tornillo de sujeción: SB-3080TR
· Punta compatible: VNBR: -.. VNBTR: -: VNGR: -.. VNFGR: -.. VNTR: -..
· Dimensión F1 (mm): 4
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
S19H-SVNR12SN |
S20H-SVNR12SN |
S25.0G-SVNR12SN |
Cargando…
Egoístamente | Mano derecha | F1(mm) | 4 | L2(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo | - | Llave inglesa | FT-10 | Tornillo opresor | SP3×4 |
Tornillo de sujeción | SB-3080TR | Consejo compatible | VNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - .. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente