(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo VNBT (mecanizado de dibujo)

Tipo VNBT (mecanizado de dibujo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Jalar
· Mano preferida: Diestro
· Dimensión H (mm): 3.9

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNBTR0411-003-KW10
VNBTR0411-003-PR930
VNBTR0411-01-KW10
VNBTR0411-01-PR1225
VNBTR0411-01-PR930
VNBTR0420-003-PR930
VNBTR0420-01-PR1225
VNBTR0420-01-PR930
VNBTR0511-003-KW10
VNBTR0511-003-PR930
VNBTR0511-01-KW10
VNBTR0511-01-PR1225
VNBTR0511-01-PR930
VNBTR0520-003-PR930
VNBTR0520-01-PR1225
VNBTR0520-01-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 F
(mm)

(mm)
Material S
(mm)
L2
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

430.83.60.03KW101.011
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

430.83.60.03PR9301.011
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

430.83.60.1KW101.011
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

430.83.60.1PR12251.011
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

430.83.60.1PR9301.011
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

439.83.60.03PR9301.020
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

439.83.60.1PR12251.020
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

439.83.60.1PR9301.020
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

530.84.60.03KW101.311
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

530.84.60.03PR9301.311
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

530.84.60.1KW101.311
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

530.84.60.1PR12251.311
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

530.84.60.1PR9301.311
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

539.84.60.03PR9301.320
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

539.84.60.1PR12251.320
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

539.84.60.1PR9301.320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Halar Egoístamente Mano derecha H(mm) 3.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico