(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

S: tipo SDLC (diámetro externo, mecanizado de copia)

S: tipo SDLC (diámetro externo, mecanizado de copia)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Zurdo
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre S: tipo SDLC (diámetro externo, copiado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S12F-SDLCL07
S14H-SDLCL07
S15F-SDLCL07
S16F-SDLCL07
S19G-SDLCL07
S19G-SDLCL11
S19K-SDLCL07
S19K-SDLCL11
S20G-SDLCL07
S20G-SDLCL11
S20K-SDLCL07
S20K-SDLCL11
S22K-SDLCL11
S25K-SDLCL11
S25.0H-SDLCL11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1213.46113.880FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1413.46133.8100FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15.87515.46153.885FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1615.46153.885FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19.0518.46173.890FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19.0518.410175.890FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

19.0518.46173.8120FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19.0518.410175.8120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2019.46183.890FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2019.410185.890FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2019.46183.8120FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2019.410185.8120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2221.410205.8120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25.424.810235.8120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2524.410235.8100FT-15SB-4085TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Esquina estándar R (rε) 0.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico