(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo SVJB-FF (no desplazado) (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)

Tipo SVJB-FF (no desplazado) (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Dimensión S (mm): 0
· Dimensión L1 (mm): 120

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVJBL1010JX-11FF
SVJBL1212JX-11FF
SVJBL1616JX-11FF
SVJBR1010JX-11FF
SVJBR1212JX-11FF
SVJBR1616JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda121212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda161616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha121212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha161616

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Llave inglesa FT-8 Esquina estándar R (rε) 0..4 Tornillo de sujeción SB-2570TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico