(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte tipo SDJC (diámetro externo, perfilado) (Números de pieza)

Soporte tipo SDJC (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDJCR1620JX-11-F05

Número de Parte
SDJCR1620JX-11-F05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2020-16512012.6FT-15SB-4085TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Esquina estándar R (rε) 0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDJCR1620JX-11-F05 de la serie Soporte tipo SDJC (diámetro externo, perfilado).

Products like this...

Número de Parte
SDJCL1616H-11
SDJCL2020K-11
SDJCL2525M-11
SDJCR1620JX-11-F15
SDJCR2020K-11
SDJCR2525M-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1620-16-10018FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2025-20-12518FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2532-25-15023FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha20288161512012.6FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2025-20-12518FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2532-25-15023FT-15SB-4085TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico