(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo ADJC-FF (sin desplazamiento) (mecanizado / perfilado de diámetro externo)

Tipo ADJC-FF (sin desplazamiento) (mecanizado / perfilado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Abrazadera trasera
· Dimensión H2 (mm): 2
· Dimensión S (mm): 0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADJCL1010JX-07FF
ADJCL1010JX-11FF
ADJCL1212JX-11FF
ADJCL1616JX-11FF
ADJCR1010JX-07FF
ADJCR1010JX-11FF
ADJCR1212JX-11FF
ADJCR1616JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Tornillo de bloqueo Pasador de ancla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda1010-10--HSB4X8LLPF-11
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda1010310220HSB4X8LLPF-13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda1212112--HSB4X8LLPF-13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda1616-16--HSB4X8LLPF-17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha1010-10--HSB4X8RLPF-11
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha1010310220HSB4X8RLPF-13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha1212112--HSB4X8RLPF-13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha1616-16--HSB4X8RLPF-17

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera de superficie posterior
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Llave inglesa FH-2 Esquina estándar R (rε) 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico