(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo KTKF / Soporte de espacio tipo KTKF

Tipo KTKF / Soporte de espacio tipo KTKF
  • Descuento por volumen

· Usar: Después de la molienda
· Forma de punta compatible: Otros
· Forma de abrazadera: Otros
· Dimensión L2 (mm): 20
· Dimensión T (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTKFL1010JX-16
KTKFL1212F-16
KTKFL1212JX-16
KTKFL1616JX-16
KTKFL2020JX-16
KTKFR1212F-16
KTKFR1212JX-16
KTKFR1616JX-16
KTKFR2020JX-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda10101012020TKFB16L …
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda12121285-TKFB16L …
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda121212120-TKFB16L …
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda161616120-TKFB16L …
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda202020120-TKFB16L …
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha12121285-TKFB16R …
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha121212120-TKFB16R …
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha161616120-TKFB16R …
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha202020120-TKFB16R …

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Aplicación Post-molienda Forma de la abrazadera Otro
T(mm) 8 Llave inglesa LTW-10S Tornillo de sujeción SB-4590TRWN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico