(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo PRGC-BE (mecanizado de diámetro externo)

Tipo PRGC-BE (mecanizado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: R (redondo)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PRGC-BE (mecanizado de diámetro externo), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRGCR2525M-12BE

Número de Parte
PRGCR2525M-12BE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable R (circular) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv B(mm) 25
F1(mm) 32 F2(mm) 17 H1 = h(mm) 25
L1(mm) 150 L2(mm) 25 Hoja, lámina LR-12C
Llave inglesa FH-2.5 estándar LL-1CN Tornillo de bloqueo LS-1N
Shim Pin LSP-1 Puñetazo PC-1 Consejo compatible RCMT1204M0-BB

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRGCR2525M-12BE de la serie Tipo PRGC-BE (mecanizado de diámetro externo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico