(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CRSN-A (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)

Tipo CRSN-A (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: R (redondo)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Dimensión B (mm): 25
· Dimensión F1 (mm): 32

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRSNL2525M-09A
CRSNL2525M-12A
CRSNL3225P-09A
CRSNL3225P-12A
CRSNR2525M-09A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Egoístamente H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Hoja, lámina Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro externo / PerfiladoMano izquierda25150SP-829HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro externo / PerfiladoMano izquierda25150-BH3X12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro externo / PerfiladoMano izquierda32170SP-829HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro externo / PerfiladoMano izquierda32170-BH3X12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro externo / Cara finalMano derecha25150SP-829HH3X12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable R (circular) Forma de la abrazadera Abrazadera Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo
B(mm) 25 F1(mm) 32 L2(mm) 26
Juego de abrazaderas CE-030A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico