(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo PWLN (diámetro externo / mecanizado de cara final)

Tipo PWLN (diámetro externo / mecanizado de cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Dimensión F2 (mm): 23
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PWLNL1616H-06
PWLNL2020K-06
PWLNL2020K-08
PWLNL2525M-08
PWLNR1616H-06
PWLNR2020K-06
PWLNR2020K-08
PWLNR2525M-06
PWLNR2525M-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda16161620-1610022LW-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20202025-2012522LW-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20202025-2012526LW-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda25252532232515026LW-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha16161620-1610022LW-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha20202025-2012522LW-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha20202025-2012526LW-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha25252532-2515022LW-32NFH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha25252532232515026LW-42NLW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico