(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipos PRGC/PRXC/PRGN (diámetro externo, cara final, perfilado) (Números de pieza)

Tipos PRGC/PRXC/PRGN (diámetro externo, cara final, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: R (redondo)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRXCR2525Q-10

Número de Parte
PRXCR2525Q-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Tipo de ángulo de separación de punta aplicable B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derechaPozidriv2525.52518030LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable R (circular) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Perfilado Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRXCR2525Q-10 de la serie Tipos PRGC/PRXC/PRGN (diámetro externo, cara final, perfilado).

Products like this...

Número de Parte
PRGCL2020K-12
PRGCL2525M-10
PRGCL2525M-12
PRGCR2020K-10
PRGCR2525M-10
PRGNL2020K-09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Tipo de ángulo de separación de punta aplicable B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierdaPozidriv20252012514LR-12CFH-2.5LL-1CNLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierdaPozidriv25322515015LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierdaPozidriv25322515017LR-12CFH-2.5LL-1CNLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derechaPozidriv20252012515LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derechaPozidriv25322515015LR-10CFH-2LL-05CLS-05LSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierdaNegativo20252012519LR-80FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico