(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo WTKN-N (diámetro exterior, superficie final, mecanizado de perfiles)

Tipo WTKN-N (diámetro exterior, superficie final, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Bloqueo de cuña
· Dimensión F2 (mm): 30
· Dimensión L2 (mm): 32

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WTKNL2020K-16N
WTKNL2525M-16N
WTKNR2525M-16N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2025-20125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda25323025150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25323025150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Perfilado Forma de la abrazadera Bloqueo de cuña
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 32 Hoja, lámina WTN-33※WTN-33-20
Llave inglesa LW-3 Shim Pin WP-1S Esquina estándar R (rε) 0.8
Juego de abrazaderas WCS-1N Tuerca WN-1 Espaciador WSP-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico