(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo DTGN (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo DTGN (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: T (Triangular)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera de cable
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DTGN (mecanizado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DTGNL2020K-16
DTGNL2525M-16
DTGNR2020K-16
DTGNR2525M-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda202520125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda253225150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha202520125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha253225150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo F2(mm) 20 L2(mm) 25
Abrazadera CP-2D Tornillo CS-2D Primavera SP-2D
Hoja, lámina DT-32 Tornillo de hoja SB-3080TR Llave inglesa LW-2.5/FT-10
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico