(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de PSBN (mecanizado de diámetro externo)

Tipo de PSBN (mecanizado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PSBN (mecanizado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSBNL2020K-12
PSBNR2020K-12
PSBNR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20172012527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha20172012527
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha25222515024

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Hoja, lámina LS-42 Llave inglesa LW-3
estándar LL-2N Tornillo de bloqueo LS-2N Shim Pin LSP-2
Puñetazo PC-2 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico