(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo PDJN (diámetro externo, perfilado) (Números de pieza)

Tipo PDJN (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PDJNR3225P-15

Número de Parte
PDJNR3225P-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo Esquina estándar R (rε)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25322532253217036 LD-42※LD-42-20LW-3LL-3NLS-2NLSP-2PC-20.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PDJNR3225P-15 de la serie Tipo PDJN (diámetro externo, perfilado).

Products like this...

Número de Parte
PDJNL1616H-11
PDJNL2020K-15
PDJNL2525M-11
PDJNL2525M-15
PDJNL2525M-15U
PDJNL3225P-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo Esquina estándar R (rε)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda16161620-1610028LD-32NFH-2.5LL-1DNLS-1NLSP-1PC-10.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda20202025-2012536 LD-42※LD-42-20LW-3LL-3NLS-2NLSP-2PC-20.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda--2532272515028LD-32NFH-2.5LL-1DNLS-1NLSP-1PC-10.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532252515036 LD-42※LD-42-20LW-3LL-3NLS-2NLSP-2PC-20.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda25252532242515034 LD-42※LD-42-20(LD-43)(※LD-43-20)LW-3LL-4LS-3LSP-2PC-20.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda--2532253217036 LD-42※LD-42-20LW-3LL-3NLS-2NLSP-2PC-20.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico