(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo DDJN (mecanizado / perfilado de diámetro externo)

Tipo DDJN (mecanizado / perfilado de diámetro externo)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera de cable
· Dimensión F2 (mm): 25
· Dimensión L2 (mm): 39

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DDJNL2020K-1504
DDJNL2020K-1506
DDJNL2525M-1504
DDJNL2525M-1506
DDJNR2020K-1504
DDJNR2020K-1506
DDJNR2525M-1504
DDJNR2525M-1506
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Hoja, lámina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2025-20125DD-44(DD-43)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2025-20125DD-43(DD-44)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda25322525150DD-44(DD-43)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda25322525150DD-43(DD-44)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2025-20125DD-44(DD-43)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha2025-20125DD-43(DD-44)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha25322525150DD-44(DD-43)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha25322525150DD-43(DD-44)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 39 Abrazadera CP-3D
Tornillo CS-3D Primavera SP-3D Tornillo de hoja SB-4085TR
Llave inglesa LW-3/FT-15 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico