(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.8
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PCLNL2525M-16
Número de Parte |
---|
PCLNL2525M-16 |
Cargando…
Forma de punta aplicable | C (80 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Cara final | Forma de la abrazadera | Bloqueo de la palanca |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | Esquina estándar R (rε) | 0.8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCLNL2525M-16 de la serie Tipo de PCLN (diámetro externo / mecanizado de la cara final).
Número de Parte |
---|
PCLNL2020K-12 |
PCLNL2525M-09 |
PCLNL2525M-12 |
PCLNR1616H-09 |
PCLNR2020H-12 |
PCLNR2020K-09 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente