(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo DCLN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)

Tipo DCLN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera de cable
· Dimensión F2 (mm): 20
· Abrazadera: CP-3D

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCLNL2020K-12
DCLNL2525M-12
DCLNR2020K-12
DCLNR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda202020252012533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda252525322515032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202020252012533
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha252525322515032

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo F2(mm) 20 Abrazadera CP-3D
Tornillo CS-3D Primavera SP-3D Hoja, lámina DC-44
Tornillo de hoja SB-4085TR Llave inglesa LW-3/FT-15 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico