(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Medición de profundidad de socavado (mm): 0–25
· Medición del largo del filete y control de la altura del cordón (mm): 0–25
· Mediciones del espesor del cuello del filete (mm): 0 to 15
· Medición de brechas (mm): 2 to 5
· Medición del espesor de la placa: Regla
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
WGU-7M |
WGU-8M |
Cargando…
Material | Acero inoxidable (SUS410) | Características 1 | Admite mediciones cuando se realizan diversos trabajos de soldadura | Características 2 | Es muy conveniente para trabajos de soldadura en general y trabajos de soldadura de armazones y ensambles de acero requeridos para construcción, construcción naval y puentes. |
---|---|---|---|---|---|
Características 3 | Una construcción extremadamente fácil de leer donde la escala se puede leer en el mismo plano. | Medición de profundidad socavada(mm) | 0–25 | Medición de longitud de pierna de filete y control de altura de cordón(mm) | 0–25 |
Mediciones de grosor de cuello de filete(mm) | 0~15 | Medición de brecha(mm) | 2~5 | Medida del espesor de la placa. | Regla |
Aplicación | Medición de superposición de soldadura, tamaño y ángulo de filete, etc. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente