(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de soldadura FDW-1

Medidor de soldadura FDW-1
  • Descuento por volumen

· Rango de medicion (mm): 0–4
· Lectura mínima (mm): 0.01
· Precisión de medición de tamaño (mm): ±0.04
· Masa (sol): 280
· Solicitud: Dedicado a la medición de socavados

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FDW-1

 
Número de Parte
FDW-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 0–4 Lectura mínima(mm) 0.01 Precisión de medida de tamaño(mm) ±0.04
Masa(g) 280 Material Acero inoxidable (SUS420J2) Características 1 La profundidad y la longitud del socavado se pueden medir de manera simple, rápida y precisa.
Características 2 Se pueden realizar mediciones de alta precisión utilizando el medidor de cuadrante. Características 3 Las mediciones estables son posibles gracias al soporte de tres puntos. Aplicación Dedicado a la medición de socavado
Especificaciones Ancho de deslizamiento de la base de medición: aproximadamente 23 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FDW-1 de la serie Medidor de soldadura FDW-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico