(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero
· Error del instrumento: ±1.5°
· Dimensión del producto (mm): Base: 22×110×8 / Rotor: 7,5 × 50 × 2 / Escala principal: 68 x 9
· Masa (sol): 160
· Material: escala principal (Indicador),Rotor: Acero inoxidable (SUS420J2)/base (Cuerpo principal): Acero laminado para estructura general. (SS400)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DP-118
Material | Acero inoxidable | Error de instrumento | ±1.5° | Dimensiones del producto(mm) | Base: 22 x 110 x 8 / Rotor: 7.5 x 50 x 2 / Escala principal: 68 x 9 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 160 | Detalles del material | Escala principal (calibre), rotor: acero inoxidable (SUS420J2) / base (cuerpo principal): acero laminado para estructura general (SS400) | Características 1 | Gradaciones vívidas que son fáciles de leer |
Características 2 | El ajuste del ángulo por rotor es conveniente como el medidor de ángulo de punta del material de corte (con ángulo de punta 60 °/70 °/90 °/125 °/135 °/150 ° escala) | Aplicación | Lo mejor para la gestión de calidad del trabajo de perforación y para el mantenimiento y la gestión de perforación. Mida el ángulo de la punta de perforación, la excentricidad del borde del cincel y la diferencia de altura del labio. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DP-118 de la serie Medidor de punta de perforación.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente