(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportador de ángulos

Transportador de ángulos
  • Descuento por volumen

· Precisión de la medición del ángulo (°): ±0.5
· Masa (sol): 100
· Solicitud: Área de contacto de presión, ángulo de plegado de accesorios soldados a tope, brida, ángulo de flexión de chapa metálica, medición del ángulo del área de unión de soldadura, medición del ángulo de intercalación del material de la chapa
· Material: Acero inoxidable (SUS410)
· Especificación: Ángulo de bisel: Ángulo de tijera de 30 a 130° (valor de lectura mínimo: 1°)/ángulo de flexión de la junta a tope y la porción de contacto de presión: 0 a 90°/ Inclinación después de soldar pernos en ángulo de la pieza de unión: 0 a 180°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-130

 
Número de Parte
AP-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Exactitud de medición de ángulo(°) ±0.5 Masa(g) 100 Material Acero inoxidable (SUS410)
Características 1 La medición del ángulo de las piezas antes y después de la soldadura se puede realizar en un amplio rango. La medición directa se puede realizar sin interferir con el abultamiento después de la soldadura y la acumulación después de la soldadura. Características 2 Capaz de medir ángulos internos / externos para plegado de chapa, etc. Características 3 Con un acabado superficial de plata mate y una escala fácil de leer.
Características 4 Resistente y liviano para un transporte fácil y cómodo (con estuche de plástico) Aplicación Área de contacto de presión, ángulo de plegado de accesorios soldados a tope, brida, ángulo de flexión de chapa metálica, medición del ángulo del área de la junta de soldadura, medición del ángulo de emparedado del material de lámina Especificaciones Ángulo de bisel: ángulo de tijera de 30 a 130 ° (valor de lectura mínimo: 1 °)/Ángulo de flexión de la junta a tope y la porción de contacto de presión: 0 a 90 °/Inclinación después de la soldadura de espárrago angular de la pieza de unión: 0 a 180 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-130 de la serie Transportador de ángulos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico