(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Transportador número 30

Transportador número 30
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 1
· Modelo de viga: 1 polo
· Longitud total de la viga (mm): 315

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRT-30S

 
Número de Parte
PRT-30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 1
Modelo de haz 1 pieza de varilla Diámetro(mm) 120 Longitud total del haz(mm) 315
Espesor(mm) 1.5 Material Acero inoxidable Exactitud ±15′
Aplicación Medición de ángulo Masa(g) 190 Características Acabado plateado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRT-30S de la serie Transportador número 30.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico