(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Martillo Plexor

Martillo Plexor
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se encoge al tamaño de bolsillo, cómodo de llevar.
· Para pruebas de pelado de azulejos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

74104

Número de Parte
74104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Martillo de prueba Tamaño: más corto(mm) 220 Tamaño: más largo(mm) 1170
Punta parte esférica(mm) φ 17.5 Aplicación Para pruebas de pelado de baldosas. Masa(g) 111
Material Parte de la antena: Acero inoxidable / Parte de agarre: Caucho / Parte de la esfera: Acero para herramientas / Correa: Nylon Accesorio Correa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 74104 de la serie Martillo Plexor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico