(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Balanza automática de placa superior (plato de pesaje, plato cuadrado)

Balanza automática de placa superior (plato de pesaje, plato cuadrado)
  • Descuento por volumen

Una balanza utilizada para pesar artículos, cultivos agrícolas, productos pesqueros, etc.
[Caracteristicas]
· Fácil de leer con escala clara.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

70087

Número de Parte
70087
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 8000
Pantalla mínima(g) 20 Forma de placa de medida Plato cuadrado Dimensiones de la placa de medición D(mm) 210
Dimensiones de la placa de medición W(mm) 220 Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Número de intervalos de escala 400
Tipo de detalles Instrumento de pesaje autoindicable tipo resorte Rango de operación de la placa de medición(kg) 0.4~8 Tamaño del cuerpo principal(mm) 270×220×270
Espesor de la placa de medición(mm) 0.5 Diámetro de la placa de escala(mm) φ196 Tolerancia de funcionamiento(g) 0~1000±20、1000~4000±40、4000~8000±60
Grado de exactitud Clase 4 Características Con marca de cumplimiento estándar Material Cuerpo principal: chapa de acero, placa de pesaje: acero inoxidable, aguja: aluminio, perilla de ajuste, cubierta frontal: resina de poliestireno
Peso(g) 3400

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico