(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado para roscar aceros de alta dureza de 35 a 45 HRC, como acero con alto contenido de carbono, forjas de acero aleado, material templado, material de molde, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EPHMT022R
Número de Parte |
---|
EPHMT022R |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 4.5P | Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Cobre (Cu) | Tap Type | Toque de punto | Tipo de agujero | Para agujero pasante |
Revestimiento S / N | NA | Número de surcos | 3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EPHMT022R de la serie Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido al cobalto, uso de orificio pasante, EH-PO.
Número de Parte |
---|
EPHMR4.0I |
EPHMR5.0K |
EPHMR6.0M |
EPHMS010N |
EPHMS010O |
EPHMT024S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente