(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta de junta de taladro de punta de carburo PE-90 ° JO-C-PEQV

Herramienta de junta de taladro de punta de carburo PE-90 ° JO-C-PEQV
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: centrado / avellanado
· Recubrimiento: TiAlN
· Material de la herramienta: carburo
[Aplicaciones] Centrado (posicionamiento) / biselado de agujeros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JVCPE010Q
JVCPE012Q
JVCPE016Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
Corriente continua
(mm)
ℓ2
(mm)
Diámetro de vástago del soporte compatible H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010X337.5327.5148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1212X3.543.53.532.51610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1616X448.5434.52013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico