(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de punta de carburo PE-60 ° C-PE-SV

Broca de punta de carburo PE-60 ° C-PE-SV
  • Descuento por volumen

Los 2 ángulos, el ángulo de punta de 125 ° y el ángulo de chaflán de 60 °, permiten realizar simultáneamente el centrado y el chaflán. La forma plana de dos niveles proporciona una mordida excelente para lograr una alta precisión de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VCPE010S
VCPE6.0S
VCPE8.0S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Corriente continua
(mm)
l1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010X3X60°751930.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

66X2X60°551020.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

88X2.5X60°65142.50.68

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 125° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN Numero de flautas 2 A Ch
Ángulo de chaflán(°) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico