(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un grifo con una longitud de rosca corta eficaz para roscado profundo de tornillo de 2,5 veces el diámetro nominal o más.
[Caracteristicas]
· La longitud del hilo corta proporciona baja resistencia a la fricción.
· Un buen suministro de aceite de corte es efectivo para el mecanizado de roscas profundas a 2.5 veces el diámetro nominal o más.
· Tratamiento de óxido (tratamiento OX) aplicado para evitar soldaduras.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el mecanizado de roscas profundas hasta 2,5 veces el diámetro nominal o más.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PSMS014Q
Número de Parte |
---|
PSMS014Q |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) | Tap Type | Toque de punto | Tipo de agujero | Para agujero pasante |
Revestimiento S / N | NA | Tratamiento de superficies | Tratamiento de oxidación |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSMS014Q de la serie Machos de roscar con punta espiral: acero de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, S-PO.
Número de Parte |
---|
PSMQ2.6F |
PSMQ3.0G |
PSMQ3.5H |
PSMS016Q |
PSMS018O |
PSMS018R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente