(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ranura de hélice baja A Taladro de orificio central de carburo tipo 60 ° C-CD-S

Ranura de hélice baja A Taladro de orificio central de carburo tipo 60 ° C-CD-S
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CCD1.0
CCD1.2
CCD1.5
CCD2.0
CCD2.5
CCD2.5-8
CCD3.0
CCD3.0-8
CCD4.0
CCD5.0
CCD5.0-12
CCD6.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41X60°X4351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.2X60°X5401.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.5X60°X5401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62X60°X6452
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.72.5X60°X7.7502.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.5X60°X8502.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.73X60°X7.7553
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83X60°X8553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X60°X10654.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115X60°X11785.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125X60°X12785.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

186X60°X18906.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico