(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro central, estándar Okabe, taladro central largo 60 °

Taladro central, estándar Okabe, taladro central largo 60 °
  • Descuento por volumen

Un taladro central fabricado con temple utilizando el mejor tratamiento térmico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LCD1.0-4-100
LCD1.0-4-150
LCD1.5-5-100
LCD1.5-5-150
LCD2.0-6-100
LCD2.0-6-150
LCD2.0-6-200
LCD2.5-8-100
LCD2.5-8-150
LCD2.5-8-200
LCD3.0-8-100
LCD3.0-8-150
LCD3.0-8-200
LCD3.0-10-100
LCD3.0-10-150
LCD3.0-10-200
LCD4.0-10-100
LCD4.0-10-150
LCD4.0-10-200
LCD4.0-12-100
LCD4.0-12-150
LCD4.0-12-200
LCD5.0-12-100
LCD5.0-12-150
LCD5.0-12-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Nominal Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuerpo D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11X41.54100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

11X41.24150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.51.5X52.25100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.51.5X52.25150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22X636100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22X636150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22X62.56200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.52.5X83.78100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.52.5X83.78150
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.52.5X83.18200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33X84.58100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

33X84.58150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

33X83.78200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

33X104.510100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

33X104.510150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

33X104.510200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

44X10610100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44X10610150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44X10510200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44X12612100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44X12612150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44X12612200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

55X126.312100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

55X127.512150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

55X127.512200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) Ángulo de la punta (θ) 60 material de trabajo acero en general
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico