(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es adecuado para roscar acero con alto contenido de carbono como el S55C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PCMQ3.0G |
PCMS012P |
PCMS022R |
PCPQ1.6D |
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) | Tap Type | Toque de punto | Tipo de agujero | Para agujero pasante |
Revestimiento S / N | NA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente