(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - para aceros de alto carbono, HC+SP/HC-SP

Machos de roscar ranura espiral - para aceros de alto carbono, HC+SP/HC-SP
  • Descuento por volumen

Es adecuado para roscar acero con alto contenido de carbono como el S55C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SCMQ010M
SCMQ010N
SCMQ010O
SCMQ012M
SCMQ012N
SCMQ012O
SCMQ012P
SCMQ014M
SCMQ014N
SCMQ014O
SCMQ014Q
SCMQ016M
SCMQ016O
SCMQ016Q
SCMQ018M
SCMQ018O
SCMQ020M
SCMQ8.0M
SCMQ8.0N
SCMQW05O
SCMQW06P
SCMR018Q
SCMR018R
SCMR020O
SCMR020Q
SCMR020R
SCMR022O
SCMR022Q
SCMR022R
SCMR024O
SCMR024Q
SCMR024S
SCMR025O
SCMR026O
SCMR027O
SCMR027S
SCMR028O
SCMR030O
SCMRW08S
SCMRW10U
SCMRW12V
SCMRW14W
SCMRW16X
SCPP3.0G
SCPQ4.0I
SCPQ5.0K
SCPQ6.0M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM10175P223-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.2575P223-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.575P223-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM12182P226-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.2582P226-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.582P226-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.7582P226-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM14188-26-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM141.2588P226-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM141.588P226-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM14288P226-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM16195-26-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM161.595-26-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM16295-26-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM181100-18-1411144e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM181.5100-33-1411144e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM201105-18-1512154e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM8170P219-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM81.2570P219-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth5/16W18-70P219-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth3/8W16-75P223-75.583e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM182100-33-1411144e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM182.5100-33-1411144e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM201.5105-33-1512154e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202105-33-1512154e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202.5105-33-1512154e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MetroM221.5115P333-1713164e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM222115P333-1713164e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM222.5115-33-1713164e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM241.5120P339-1915184e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM242120P339-1915184e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM243120P339-1915184e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM251.5125P339-1915184e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM261.5130P339-2015184e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM271.5130P339-2015184e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM273130P339-2015184e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM281.5135P346-2317204e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MetroM301.5135P346-2317204e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth1/2W12-88P326-10.58113e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth5/8W11-95P326-12.510133e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth3/4W10-105P333-1512154e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth7/8W9-115P333-1713164e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Whitworth1'W8-125P339-1915184e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.546P191443.263c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.752P211175473c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.860P213225.54.573c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM6162P2152664.573c

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Ángulo de torsión 35°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico