(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - para aceros de alto carbono, HC+SP/HC-SP (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - para aceros de alto carbono, HC+SP/HC-SP
  • Descuento por volumen

Es adecuado para roscar acero con alto contenido de carbono como el S55C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCMR018R

 
Número de Parte
SCMR018R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM182.5100-33-1411144e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Ángulo de torsión 35°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCMR018R de la serie Machos de roscar ranura espiral - para aceros de alto carbono, HC+SP/HC-SP.

Products like this...

Número de Parte
SCMQ012M
SCMQ012N
SCMQ012O
SCMR020O
SCMR020Q
SCMR020R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM12182P226-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.2582P226-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.582P226-8.56.593e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM201.5105-33-1512154e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202105-33-1512154e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202.5105-33-1512154e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico