(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, EH-CT (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, EH-CT
  • Descuento por volumen

Ideal para el roscado de acero de alta dureza de 45 a 55 HRC, como el acero para matrices laminadas en caliente (SKS3, SKD11, etc.). Recomendamos utilizar el valor máximo del orificio de rosca hembra 6H para el diámetro del orificio piloto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EHCS012P5

 
Número de Parte
EHCS012P5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M121.7582P4308.56.585e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Acero templado y revenido (45 a 55 HRC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EHCS012P5 de la serie Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, EH-CT.

Products like this...

Número de Parte
EHCR3.0G5
EHCR4.0I5
EHCR5.0K5
EHCR6.0M5
EHCS010O5
EHCS8.0N5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M30.546P31143.264p
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M40.752P3135474p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P3165.54.574p
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M6162P31964.574p
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M101.575P42475.585e
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M81.2570P4226.2585e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico