(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Antigua herramienta de unión JIS 2 tipo Low Helix Groove B tipo 60 ° JO-CDS

Antigua herramienta de unión JIS 2 tipo Low Helix Groove B tipo 60 ° JO-CDS
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: centrado / avellanado
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: HSS
[Aplicaciones] Centrado (posicionamiento) / biselado de agujeros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JC22.0
JC22.5
JC23.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
D2
(mm)
ℓ2
(mm)
Diámetro de vástago del soporte compatible H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102X60°37.53527.5148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

122.5X60°43.53.56.532.51610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

163X60°48.54834.52013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico