(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago largo Ranura de hélice baja Tipo A Broca de orificio central de carburo de 90 ° C-CD-QL

Vástago largo Ranura de hélice baja Tipo A Broca de orificio central de carburo de 90 ° C-CD-QL
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Doble hoja
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Ángulo de punta (θ): 90°
· Forma: cf

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCL1.0Q
CCL1.5Q
CCL2.0Q
CCL2.5Q
CCL3.0Q
CCL4.0Q
CCL5.0Q
CCM2.0Q
CCM2.5Q
CCM3.0Q
CCM4.0Q
CCM5.0Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41X90°X41001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.5X90°X51001.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

62X90°X61002
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.5X90°X81002.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83X90°X81003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104X90°X101004.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125X90°X121005.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

62X90°X61502
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.5X90°X81502.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83X90°X81503
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104X90°X101504.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125X90°X121505.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico