(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ranura de hélice alta de vástago largo A Taladro de orificio central de 60 ° con revestimiento de titanio CE-SL-V

Ranura de hélice alta de vástago largo A Taladro de orificio central de 60 ° con revestimiento de titanio CE-SL-V
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VCEL1.0
VCEL1.5
VCEL2.0
VCEL2.5
VCEL3.0
VCEL4.0
VCEL5.0
VCEM1.0
VCEM1.5
VCEM2.0
VCEM2.5
VCEM3.0
VCEM4.0
VCEM5.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41X60°X41001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.5X60°X51001.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62X60°X61002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82.5X60°X81002.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83X60°X81003
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X60°X101004.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125X60°X121005.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41X60°X41501
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.5X60°X51501.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62X60°X61502
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.5X60°X81502.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83X60°X81503
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X60°X101504.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125X60°X121505.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico