(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con ranura en espiral - serie plus, recubiertos con TiN, AU+ SP

Machos de roscar con ranura en espiral - serie plus, recubiertos con TiN, AU+ SP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Grifo espiral recubierto que puede mecanizar a velocidad media a alta para una amplia gama de materiales de trabajo.
[Caracteristicas]
· Se adopta una forma especial (forma BLF) para el componente de hilo. Varios hilos quedan totalmente intactos mientras que la mitad restante de los hilos se bisela.
· Completamente roscado para evitar que la cuchilla se astille.
· Reducción de la resistencia a la fricción y el par de golpeteo.
· Mantiene la guía del tornillo (mecanizado estable).
· Mantiene un excelente rendimiento de descarga de viruta (descarga suave).
[Aplicaciones]
· Admite el mecanizado de una amplia gama de materiales de trabajo, como acero aleado, acero con alto contenido de carbono, acero con contenido medio de carbono, acero con bajo contenido de carbono, etc.
· Ideal para fluidos de corte solubles en agua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VSAPQ2.0E
VSAPQ2.5F
VSAPQ2.6F
VSAPQ3.0G
VSAPQ4.0I
VSAPQ5.0K
VSAPQ6.0M
VSAPR010M
VSAPR010N
VSAPR010O
VSAPR012N
VSAPR012O
VSAPR012P
VSAPR8.0M
VSAPR8.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos AÁngulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.442P27.21232.552d40°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4546P28.11432.552d40°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4546P28.11432.552d40°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P291443.263d40°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P211175473d40°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P213225.54.573d40°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2152664.573d40°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10175P323-75.584--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P323-75.584--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P323-75.584--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P326-8.56.594--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P326-8.56.594--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P326-8.56.594--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8170P319-6.2583--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P319-6.2583--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico