(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura en espiral: mecanizado de agujeros profundos, acero rápido, SUS-DH-SFT

Machos de roscar ranura en espiral: mecanizado de agujeros profundos, acero rápido, SUS-DH-SFT
  • Descuento por volumen

Ideal para el procesamiento de agujeros profundos de acero inoxidable en 2D

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUS-DH-SFT-OH2-M2.6X0.45
SUS-DH-SFT-OH3-M10X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4544OH2-3148301416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575OH3417158301442

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico