(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - serie plus, acero rápido, +SP (N+SP) (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - serie plus, acero rápido, +SP (N+SP)
  • Descuento por volumen

Un grifo espiral adecuado para mecanizado de media a alta velocidad con centros de mecanizado, etc.
[Caracteristicas]
· El diseño óptimo de las roscas permite reducir las cargas de mecanizado en cada cuchilla de mordida, lo que resulta en una reducción del par de mecanizado y una mayor resistencia al desgaste.
[Aplicaciones]
· Puede mecanizarse a una velocidad de 10 a 15 m/min utilizando un centro de mecanizado (se recomienda una alimentación totalmente sincronizada).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SNPQ5.0K

 
Número de Parte
SNPQ5.0K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos Ángulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P213225.54.57340°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA A c

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SNPQ5.0K de la serie Machos de roscar ranura espiral - serie plus, acero rápido, +SP (N+SP).

Products like this...

Número de Parte
SNPP2.2F
SNPP2.3E
SNPP2.6F
SNPP3.0G
SNPP3.5H
SNPQ6.0M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos Ángulo de torsión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.20.4542P18.11232.55245°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.442P17.21232.55245°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M2.60.4546P18.11432.55245°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P191443.26340°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M3.50.652P11116547340°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2152664.57340°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico