(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Revestimiento de titanio Ranura fuertemente torcida Tipo A Taladro de orificio central de 60 ° (antiguo tipo JIS 1) CE-SV (I)

Revestimiento de titanio Ranura fuertemente torcida Tipo A Taladro de orificio central de 60 ° (antiguo tipo JIS 1) CE-SV (I)
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Doble hoja
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 60°
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Estaño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VCE12.5
VCE13.0
VCE14.0
VCE15.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.5X60°X8503.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103X60°X10554
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

124X60°X12665
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

145X60°X14786.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico