(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago largo Ranura de hélice alta Tipo A Broca de agujero central de 90 ° CE-QL

Vástago largo Ranura de hélice alta Tipo A Broca de agujero central de 90 ° CE-QL
  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CL1.0Z
CL1.5Z
CL2.0Z
CL2.5Z
CL3.0Z
CL4.0Z
CL5.0Z
CM1.0Z
CM1.5Z
CM2.0Z
CM2.5Z
CM3.0Z
CM4.0Z
CM5.0Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41X90°X41001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51.5X90°X51001.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

62X90°X61002
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82.5X90°X81002.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

83X90°X81003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104X90°X101004.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125X90°X121005.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41X90°X41501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5X90°X51501.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62X90°X61502
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82.5X90°X81502.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83X90°X81503
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104X90°X101504.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125X90°X121505.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
A Cf

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico