(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - para aceros inoxidables, oxidados, SU+PO/SU-PO (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral - para aceros inoxidables, oxidados, SU+PO/SU-PO

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Punzón para mecanizado de agujeros pasantes con material de trabajo extremadamente viscoso o endurecido.
[Caracteristicas]
El diseño óptimo de la cuchilla es adecuado para mecanizar acero al cromo, acero al molibdeno y acero inoxidable.
· Capaz de mecanizar sincrónicamente y asincrónicamente.
· Se recomienda una velocidad de mecanizado de 10 m/min o menos.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizar agujeros pasantes con acero al cromo, acero al molibdeno y acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PUMR8.0M

 
Número de Parte
PUMR8.0M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Tipo de material de herramienta Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM81-70P319-6.2583e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 5P material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) Tap Type Toque de punto
Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PUMR8.0M de la serie Machos de roscar con punta espiral - para aceros inoxidables, oxidados, SU+PO/SU-PO.

Products like this...

Número de Parte
PUMQ3.0G
PUMQ3.0H
PUMQ3.5H
PUMR8.0N
PUMRU05O
PUMRU06P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Tipo de material de herramienta Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.5Acero de alta velocidad46P291443.263c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM30.6Acero de alta velocidad46P291443.263c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM3.50.6Acero de alta velocidad52P211165473c
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM81.25Acero de alta velocidad70P319-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

unificado5/16-18UNC--70P319-6.2583e
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

unificado3/8-16UNC--75P323-75.583e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico