(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Macho espiral para mecanizado de agujeros ciegos con material de trabajo extremadamente viscoso o endurecido.
[Caracteristicas]
· Para el mecanizado de agujeros ciegos con materiales de trabajo extremadamente viscosos o endurecidos, como acero al cromo, acero al molibdeno y acero inoxidable.
· El diseño óptimo de la parte del tornillo reduce la carga de mecanizado en cada mordida de la cuchilla, lo que reduce la resistencia al corte y aumenta la vida útil de la herramienta.
· Se expulsa la chatarra estable y se logra un buen acabado.
· Capaz de mecanizar sincrónicamente y asincrónicamente.
· Se recomienda una velocidad de mecanizado de 10 m/min o menos.
[Aplicaciones]
Óptimo para mecanizar material de trabajo extremadamente viscoso o endurecido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUMS010O
Número de Parte |
---|
SUMS010O |
Cargando…
Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | material de trabajo | Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Golpe en espiral | Tipo de agujero | Para agujero ciego | Revestimiento S / N | NA |
Tratamiento de superficies | Tratamiento de oxidación |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUMS010O de la serie Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, SU+SP/SU-SP.
Número de Parte |
---|
SUMPUN3F |
SUMPUN4F |
SUMPUN4H |
SUMS012O |
SUMS012P |
SUMS014O |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente